??
Selezione modello CAD
K1595.064X20
HELP_VARIABLE
Azienda
KIPP
Descrizione
K1595 - Viti a testa esagonale acciaio inox con collare e rondelle di guarnizione per set Hygienic USIT®
Lista materiale
K1595.064X20
BESTKIPP
N. d'ordine
K1595.064X20
FORM
Forma
A
MATERIAL
Materiale
Fluoroprene XP 45
FARBE
Colore
blu
B
Altezza
- mm
D
Filettatura
M6 mm
D1
Diametro
14.0 mm
D2
Diametro
13.1 mm
D3
Diametro
6.1 mm
K
Altezza
9.2 mm
L
Lunghezza
20 mm
R
Rayon
0.55 mm
S
Diametro
1 mm
SW
Apertura chiave
10 mm
ZERTIFIKAT
Zulassung/Zertifikal
EHEDG
GEW
Poids
0.0118 kg
BS
Descrizione
Informazioni
Infotext
INFO
Note tecniche
Info
ANZM
Coppia di avvitamento
Info
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Codice di tariffa doganale
73181520
EAN
Codice EAN KIPP
4059245505999
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Anteprima
3D
Dimensione
2D
L'anteprima non rappresenta più la configurazione della parte.Genera una nuova anteprima.

Embedded user actions